Зарядный кабель AC - EV-TCM3PC-1AC16A-4,0M2,5ESBK00 - 1627113

Мобильный зарядный кабель перем. тока с автомобильным зарядным и инфраструктурным штекерами, с защитными колпачками, Тип 2, GB/T, МЭК 62196-2, GB/T 20234.2, 16 A / 250 В (AC), кабель: 4 м, черный, прямой, поверхность сопряжения: серый, область захвата: серый

Цена:

Описание изделия

Мобильный зарядный кабель переменного тока с зарядным и инфраструктурным штекерами для зарядки переменным током (AC) электромобилей с входными разъемами типа 2, совместим с инфраструктурными зарядными розетками GB/T на зарядных станциях (EVSE)

Преимущества для Вас

  • Общий дизайн всех автомобильных и инфраструктурных зарядных штекеров Phoenix Contact
  • Посеребренные поверхности силовых и сигнальных контактов
  • Производство согласно ISO TS 16949
  • Характеристики материалов приведены в IMDS (Международная система информации о материалах в автомобильной промышленности)
  • Удобное использование благодаря эргономичной ручке и дополнительным прорезиненным компонентам

Коммерческие данные

Код заказа 1627113
Упаковочная единица 1 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4055626298269
Вес/шт. (без упаковки) 22,220 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь