Зарядный кабель AC - EV-T2M3C-1AC20A-4,0M2,5EHBK00 - 1627049

Зарядный кабель перем. тока с автомобильным зарядным штекером, без разъема, с защитным колпачком, Тип 2, МЭК 62196-2, 20 A / 250 В (AC), тип конструкции D-Line, кабель: 4 м, черный, спираль, поверхность сопряжения: серый, область захвата: серый

Цена:

Описание изделия

Зарядный кабель переменного тока, с автомобильным зарядным штекером и одним концом без разъема, для зарядки переменным током (AC) электромобилей (EV) с входными разъемами типа 2, для установки на зарядных станциях (EVSE)

Преимущества для Вас

  • Общий дизайн всех автомобильных и инфраструктурных зарядных штекеров Phoenix Contact
  • Посеребренные поверхности силовых и сигнальных контактов
  • Сертификат соответствия по IATF 16949:2016 и ISO 9001:2015
  • Удобное использование благодаря эргономичной ручке и дополнительным прорезиненным компонентам

Коммерческие данные

Код заказа 1627049
Упаковочная единица 1 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4055626283722
Вес/шт. (без упаковки) 2 280,000 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь