Кабельный соединитель - SF-7ES1N8A80A5 - 1627033

Кабельный соединитель, прямой, короткий, Винтовой зажим, M23, полюсов: 4+3+PE, тип контактов: Розетка, Обжим, экранирован.: есть, диапазон диаметра кабеля: 5,5 мм ... 8,5 мм

Цена:

Преимущества для Вас

  • Полная защита от ЭМВ для надежных соединений в промышленном окружении
  • Обжимной контакт: стойкая к температурам и вибрации подготовка
  • Гибкость применения: надежное подключение проводников различного диаметра
  • Залитые исполнения с подготовленными с одной или двух сторон проводниками

Коммерческие данные

Код заказа 1627033
Упаковочная единица 1 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4055626289731
Вес/шт. (без упаковки) 123,200 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь