UC-17S1N8AQPAD - 1625625

На рисунке показан 12-контактный вариант изделия, без кабельного ввода

Ввод через заднюю стенку, соединительная часть с резьбой Pg16, прямой, экранирован.: есть, Винтовой зажим, M23, Полюсов: 17, тип контактов: Розетка, Обжим, Аксиальное уплотнительное кольцо, Центральное крепление, диапазон диаметра кабеля: 6,5 мм ... 14,5 мм

Цена:

Коммерческие данные

Код заказа 1625625
Упаковочная единица 12 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4046356877237
Вес/шт. (без упаковки) 140,540 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь