Обжимной контакт - SB-10KS001 - 1623603

Изображение может отличаться в зависимости от области подключения

Обжимной контакт, с разворотом, диаметр контакта: 1 мм, диапазон обжима: 0,06 мм² ... 0,25 мм²

Цена:

Преимущества для Вас

  • Обжимной контакт: стойкая к температурам и вибрации подготовка
  • Крепление с высокой прочностью на разрыв
  • Низкое переходное сопротивление
  • Простой контроль производственного процесса

Коммерческие данные

Код заказа 1623603
Упаковочная единица 100 Шт
Минимальный объем заказа 100 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 130 (C-2-2017)
GTIN 4055626285924
Вес/шт. (без упаковки) 2,220 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

050022, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь