Зарядный кабель AC - EV-T1M3C-1AC32A-10M6,0ESBK00 - 1623597

Зарядный кабель перем. тока с автомобильным зарядным штекером, без разъема, с защитным колпачком, Тип 1, МЭК 62196-2, SAE J1772, Designlinie D-Line, черный, прямой, ВНИМАНИЕ: передача сигналов зависит от длины кабеля, и поэтому возможно снижение качества., Вид при установке: серый, Область захвата: серый

Цена:

Описание изделия

Зарядный кабель переменного тока, с автомобильным зарядным штекером и одним концом без разъема, для зарядки переменным током (AC) электромобилей (EV) с входными разъемами типа 1, для установки на зарядных станциях (EVSE)

Преимущества для Вас

  • Общий дизайн всех автомобильных и инфраструктурных зарядных штекеров Phoenix Contact
  • Посеребренные поверхности силовых и сигнальных контактов
  • Производство согласно ISO TS 16949
  • Характеристики материалов приведены в IMDS (Международная система информации о материалах в автомобильной промышленности)
  • Удобное использование благодаря эргономичной ручке и дополнительным прорезиненным компонентам

Коммерческие данные

Код заказа 1623597
Упаковочная единица 1 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4055626172026
Вес/шт. (без упаковки) 3,530 kg

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

050022, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь