Зарядный кабель DC - EV-T2M4CC-DC125A-15M50ESBK00 - 1623425

Зарядный кабель пост. тока с автомобильным зарядным штекером, без разъема с другого конца, CCS тип 2, Combined Charging System, МЭК 62196-3, 125 A / 1000 В (DC), Designlinie Стандартный, Кабель: 15 м, черный, прямой, ВНИМАНИЕ: длина кабеля превышает нормативное требование 10 м., Вид при установке: черный, Область захвата: серый

Цена:

Описание изделия

Зарядный кабель постоянного тока, с зарядным штекером и одним концом без разъема, для быстрой зарядки постоянным током (DC) электромобилей (EV) с входными разъемами CCS типа 2, для установки на зарядных станциях (EVSE)

Преимущества для Вас

  • Durchgängiges Design aller Phoenix Contact Fahrzeug-Ladestecker und Infrastruktur-Ladestecker
  • Посеребренные поверхности силовых и сигнальных контактов
  • Производство согласно ISO TS 16949
  • Характеристики материалов приведены в IMDS (Международная система информации о материалах в автомобильной промышленности)
  • Komfortable Handhabung durch ergonomischen Handgriff und zusätzlicher, gummierter Griffkomponente
  • Встроенные датчики температуры для контроля температуры силовых контактов
Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1623425
Упаковочная единица 1 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4055626148519
Вес/шт. (без упаковки) 25 600,000 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

050022, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь