Штекерный держатель предохранителя - PV-C-M/F-PRO/F-1500/25-EU-SPR - 1623412

Разъем с держателем предохранителя SUNCLIX в исполнении для напряжения системы 1500 В

Разъем с держателем предохранителя для защиты модулей и устройств в фотогальванических установках, черный, поверхность сопряжения SUNCLIX, 1500 В / 25 А, IP68 (24 ч / 2 м)

Цена:

Краткий обзор

Технические данные

Загрузки

Описание изделия

Разъем с держателем предохранителя SUNCLIX для напряжения системы 1500 В, номинальный ток вставки предохранителя 25 A, вариант EU, версия с распорным фиксатором (разделителем) для лучшего отвода тепла при соединении

Преимущества для Вас

  • Монолитная конструкция
  • Надежный и легко монтируемый защитный элемент для использования вне помещений
  • Высококачественная вставка предохранителя
  • Степень защиты: IP68 (24 ч / 2 м)
  • 1500 В

Коммерческие данные

Код заказа 1623412
Упаковочная единица 8 Шт
Минимальный объем заказа 8 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4055626142203
Вес/шт. (без упаковки) 22,220 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

050022, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь