Аппаратн. соединитель, передняя стенка - SB-8EPSA8AWT00S - 1623375

Приборный соединитель, передняя часть стенки, прямой, экранирован.: есть, SPEEDCON, M40, Полюсов: 8+4+PE / 3+N+PE, Тип контактов: Штифт, Обжим, Аксиальное уплотнительное кольцо, 4x Ø4,2, Размер фланца: 40 мм x 40 мм

Цена:

Преимущества для Вас

  • Все корпуса могут оснащаться штыревыми или гнездовыми контактами
  • В общей сложности в распоряжении восемь контактов для передачи сигнала
  • Механические кодировки для переменного и постоянного тока предотвращают неправильное подключение
  • Безопасное применение в полевых условиях благодаря высоким классам защиты
  • Полная защита от ЭМВ для надежных соединений в промышленном окружении

Коммерческие данные

Код заказа 1623375
Упаковочная единица 1 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4055626195155
Вес/шт. (без упаковки) 202,600 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

050022, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь