Переходные соединители - SB-8ESCA8A9L33S - 1623341

Переходной соединитель, прямой, длинный, экранирован.: есть, SPEEDCON, M40, Полюсов: 4+4+4+PE / 3+N+PE, Тип контактов: Розетка, Обжим, Диаметр кабеля: 14 мм ... 20,5 мм

Цена:

Преимущества для Вас

  • Передача сигналов, данных и питания — все в одном штекере
  • Интерфейс передачи данных CAT5
  • Механические кодировки для переменного и постоянного тока предотвращают неправильное подключение
  • Безопасное применение в полевых условиях благодаря высоким классам защиты
  • Полная защита от ЭМВ для надежных соединений в промышленном окружении

Коммерческие данные

Код заказа 1623341
Упаковочная единица 1 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4055626194493
Вес/шт. (без упаковки) 22,220 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

050022, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь