Кабельный соединитель - SB-8ESSA8A8L32S - 1623329

Кабельный соединитель, прямой, длинный, экранирован.: есть, Крепление SPEEDCON, M40, Полюсов: 8+4+PE / 3+N+PE, Тип контактов: Розетка, Обжим, Диаметр кабеля: 9 мм ... 14 мм

Цена:

Преимущества для Вас

  • Все корпуса могут оснащаться штыревыми или гнездовыми контактами
  • В общей сложности в распоряжении восемь контактов для передачи сигнала
  • Сокращение времени подключения при помощи системы быстрой фиксации SPEEDCON
  • Механические кодировки для переменного и постоянного тока предотвращают неправильное подключение
  • Безопасное применение в полевых условиях благодаря высоким классам защиты
  • Полная защита от ЭМВ для надежных соединений в промышленном окружении

Коммерческие данные

Код заказа 1623329
Упаковочная единица 1 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4055626194042
Вес/шт. (без упаковки) 439,300 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

050022, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь