Тестовый адаптер для зарядного штекера электромобиля - EV-T2MBIE24-1ACDC-INFRA6,0 - 1623322

Отдельный входной разъем для тестирования зарядной станции, CCS тип 2, Combined Charging System, МЭК 62196-3, 125 A / 850 В (DC), 20 A / 250 В (AC), 24 В Блокирующий исполнительный элемент, отдельные жилы, длина: 6 м, Установка на передней и задней стенке

Цена:

Описание изделия

Отдельный входной разъем электромобиля для тестирования зарядной станции, предусмотрен только для лабораторных испытаний, тестов с зарядными станциями (EVSE) и других анализов на стороне инфраструктуры — не для встраивания в электромобили любого типа, применение вне лаборатории невозможно

Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1623322
Упаковочная единица 1 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4055626140278
Вес/шт. (без упаковки) 9 944,000 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь