Зарядный кабель AC - EV-T2M3P-1AC20A-4,0M2,5EHBK00 - 1623321

Зарядный кабель перем. тока с инфраструктурным зарядным штекером, без разъема на другом конце, с защитным колпачком, Тип 2, МЭК 62196-2, Кабель: 4 м, черный, спираль

Цена:

Описание изделия

Зарядный кабель переменного тока с инфраструктурным штекером и без разъема с другого конца для зарядки электромобилей переменным током (AC), совместим с инфраструктурными зарядными розетками типа 2 на зарядных станциях (EVSE)

Преимущества для Вас

  • Durchgängiges Design aller Phoenix Contact Fahrzeug-Ladestecker und Infrastruktur-Ladestecker
  • Посеребренные поверхности силовых и сигнальных контактов
  • Производство согласно ISO TS 16949
  • Характеристики материалов приведены в IMDS (Международная система информации о материалах в автомобильной промышленности)
  • Komfortable Handhabung durch ergonomischen Handgriff und zusätzlicher, gummierter Griffkomponente

Коммерческие данные

Код заказа 1623321
Упаковочная единица 1 Шт
GTIN 4055626141138
Вес/шт. (без упаковки) 2 200,000 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

050022, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь