Зарядный кабель AC - EV-T2M3PC-3AC32A-7,0M6,0ESBK00 - 1622110

Мобильный зарядный кабель перем. тока с автомобильным зарядным и инфраструктурным штекерами, с защитными колпачками, Тип 2, МЭК 62196-2, 32 A / 480 В (AC), Designlinie D-Line, Кабель: 7 м, черный, прямой, ВНИМАНИЕ: могут потребоваться кабельные принадлежности., Вид при установке: серый, Область захвата: серый

Цена:

Описание изделия

Мобильный зарядный кабель переменного тока с автомобильным и инфраструктурным штекерами для зарядки переменным током (AC) электромобилей (EV) с входными разъемами типа 2, совместим с инфраструктурными зарядными розетками типа 2 на зарядных станциях (EVSE)

Преимущества для Вас

Коммерческие данные

Код заказа 1622110
Упаковочная единица 1 Шт
GTIN 4055626010847
Вес/шт. (без упаковки) 4,470 kg

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

050022, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь