Разъем - PV-CM/CF-PRC-5FC/FS6-SET K02 - 1622077

Комплект для подключения инвертора: 1 разъем переменного тока для полевых устройств серии PRC и 4 разъема постоянного тока для полевых устройств «SUNCLIX» (2 пары).

Цена:

Описание изделия

Комплект включает в себя 5-полюсный разъем для полевых устройств для проводников сечением от 1,5 мм² до 6,0 мм² и с внешним диаметром от 8 мм до 21 мм, а также четыре 1-полюсных разъема для полевых устройств (2 муфты, 2 штекера) для проводников сечением от 2,5 мм² до 6,0 мм².

Коммерческие данные

Код заказа 1622077
Упаковочная единица 1 Шт
Минимальный объем заказа 25 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4055626041124
Вес/шт. (без упаковки) 157,800 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

050022, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь