Тестовый адаптер для зарядного штекера электромобиля - EV-T2MBIE12-1ACDC-INFRA - 1622038

Отдельный входной разъем электромобиля для тестирования зарядной станции, CCS тип 2, Combined Charging System, МЭК 62196-3, 125 A / 850 В (DC), 20 A / 250 В (AC), 12 В Блокирующий исполнительный элемент, отдельные жилы, Длина: 2 м

Цена:

Описание изделия

Отдельный входной разъем электромобиля для тестирования зарядной станции, предусмотрен только для лабораторных испытаний, тестов с зарядными станциями (EVSE) и других анализов на стороне инфраструктуры — не для встраивания в электромобили любого типа, применение вне лаборатории невозможно

Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1622038
Упаковочная единица 1 Шт
GTIN 4055626003856
Вес/шт. (без упаковки) 4 000,000 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

050022, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь