Аппаратн. соединитель, передняя стенка - CA-12P2S8AAD00 - 1621740

На фотографии показана 12-контактная модель изделия со стандартной нумерацией контактов

Приборный соединитель, передняя часть стенки, угловой, поворотный, экранирован.: есть, Крепление SPEEDCON, M23, Полюсов: 12, Тип контактов: Штифт, Обжим, Аксиальное уплотнительное кольцо, 4x Ø 3,2

Цена:

Преимущества для Вас

  • Простое подключение благодаря плавно настраиваемому направлению отвода кабеля на 310°
  • Безопасное применение в полевых условиях благодаря высоким классам защиты
  • Разъемы для гибкой сборки на месте
  • Полная защита от ЭМВ для надежной передачи сигналов
  • Обжимной контакт: стойкая к температурам и вибрации подготовка

Коммерческие данные

Код заказа 1621740
Упаковочная единица 1 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4055626000565
Вес/шт. (без упаковки) 121,300 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь