Переходные соединители - SH-8ESS48A9LB4S - 1621545

На рисунке показана модель с интерфейсом CAT5

Переходной соединитель, прямой, длинный, экранирован.: есть, Винтовой зажим, M23, Полюсов: 8+4+PE / 3+N+PE, тип контактов: Розетка, Обжим, диапазон диаметра кабеля: 7,5 мм ... 9 мм

Цена:

Преимущества для Вас

  • Все корпуса могут оснащаться штыревыми или гнездовыми контактами
  • В общей сложности в распоряжении восемь контактов для передачи сигнала
  • Безопасное применение в полевых условиях благодаря высоким классам защиты
  • Полная защита от ЭМВ для надежных соединений в промышленном окружении

Коммерческие данные

Код заказа 1621545
Упаковочная единица 1 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 116 (C-2-2017)
GTIN 4046356936934
Вес/шт. (без упаковки) 111,110 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь