Переходные соединители - SH-8ESC58A9LB2S - 1621542

Переходной соединитель, прямой, длинный, экранирован.: есть, Винтовой зажим, M23, Полюсов: 4+4+4+PE / 3+N+PE, тип контактов: Розетка, Обжим, диапазон диаметра кабеля: 12 мм ... 15 мм

Цена:

Преимущества для Вас

  • Передача сигналов, данных и питания — все в одном штекере
  • Интерфейс передачи данных CAT5 со скоростью до 100 Мбит/с
  • Безопасное применение в полевых условиях благодаря высоким классам защиты
  • Полная защита от ЭМВ для надежных соединений в промышленном окружении

Коммерческие данные

Код заказа 1621542
Упаковочная единица 1 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 116 (C-2-2017)
GTIN 4046356936903
Вес/шт. (без упаковки) 111,110 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь