Аппаратн. соединитель, передняя стенка - ST-6ES1N8AA400S - 1620434

На рисунке показан 4-контактный вариант с гнездами

Аппаратн. соединитель, передняя стенка, угловой, поворотный, Крепление SPEEDCON, M17, полюсов: 6+PE, тип контактов: Розетка, Обжим, Аксиальное уплотнительное кольцо, 4x Ø2,7, экранирован.: есть, размер фланца: 25,75 мм x 25,75 мм

Цена:

Преимущества для Вас

  • Простое подключение благодаря плавно настраиваемому направлению отвода кабеля на 310°
  • Полная защита от ЭМВ для надежных соединений в промышленном окружении
  • Обжимной контакт: стойкая к температурам и вибрации подготовка

Коммерческие данные

Код заказа 1620434
Упаковочная единица 1 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 122 (C-4-2015)
GTIN 4046356828222
Вес/шт. (без упаковки) 83,400 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

050022, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь