Кабельный штекер, пластиковая заливка - K-7E - OE/2,0-D02/M23 FK - 1620421

Кабельный штекер, пластиковая заливка, Длина: 2 м, Цвет наружной оболочки: оранжевый RAL 2003

Цена:

Преимущества для Вас

  • Наш стандарт: прочный провод из полиуретана без галогенов
  • Просто и безопасно: 100 % электрически проверенных и готовых к использованию изделий
  • Простое подключение: угловое исполнение с настраиваемым направлением отвода кабеля
  • Высокая гибкость: сборка и длина проводников на заказ

Коммерческие данные

Код заказа 1620421
Упаковочная единица 1 Шт
Минимальный объем заказа 2 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 208 (C-4-2015)
GTIN 4046356831734
Вес/шт. (без упаковки) 2,220 kg

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

050022, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь