Переходные соединители - CA-09S1N8A9006 - 1620135

На рисунке показана 6-контактная модель изделия

Переходной соединитель, прямой, экранирован.: есть, Крепление SPEEDCON, M23, Полюсов: 8+1, тип контактов: Розетка, Обжим, диапазон диаметра кабеля: 4 мм ... 6 мм

Цена:

Преимущества для Вас

  • Безопасное применение в полевых условиях благодаря высоким классам защиты
  • Разъемы для гибкой сборки на месте
  • Полная защита от ЭМВ для надежной передачи сигналов
  • Обжимной контакт: стойкая к температурам и вибрации подготовка

Коммерческие данные

Код заказа 1620135
Упаковочная единица 1 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 80 (C-2-2017)
GTIN 4046356819091
Вес/шт. (без упаковки) 11,110 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь