Аппаратн. соединитель, передняя стенка - CA-12S1N126Y00 - 1619865

Приборный соединитель, передняя часть стенки, прямой, экранирован.: есть, Крепление SPEEDCON, M23, Полюсов: 12, Тип контактов: Розетка, Подключение пайкой, Осевое уплотнение, Центральное крепление M20 x 1,5

Цена:

Преимущества для Вас

  • Безопасное применение в полевых условиях благодаря высоким классам защиты
  • Разъемы для гибкой сборки на месте
  • Полная защита от ЭМВ для надежной передачи сигналов
  • Соединение под пайку: проверенная временем технология подсоединения для различных жил
  • Настенный монтаж в зависимости от приложения на выбор при помощи резьбы или с защитой от прокручивания и контргайкой

Коммерческие данные

Код заказа 1619865
Упаковочная единица 1 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 82 (C-4-2015)
GTIN 4046356821018
Вес/шт. (без упаковки) 30,000 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

050022, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь