Кабельный соединитель - CA-07S1N128007 - 1619720

На рисунке показана 6-контактная модель изделия

Кабельный соединитель, прямой, экранирован.: есть, Винтовой зажим, M23, Полюсов: 7, Тип контактов: Розетка, Подключение пайкой, Диаметр кабеля: 6 мм ... 10 мм

Цена:

Преимущества для Вас

  • Безопасное применение в полевых условиях благодаря высоким классам защиты
  • Разъемы для гибкой сборки на месте
  • Полная защита от ЭМВ для надежной передачи сигналов
  • Соединение под пайку: проверенная временем технология подсоединения для различных жил

Коммерческие данные

Код заказа 1619720
Упаковочная единица 1 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 78 (C-2-2017)
GTIN 4046356821971
Вес/шт. (без упаковки) 96,200 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь