Кабельный соединитель - CA-07P1N8A8007S - 1619527

На рисунке показана 6-контактная модель изделия с контактами под пайку

Кабельный соединитель, прямой, экранирован.: есть, Крепление SPEEDCON, M23, Полюсов: 7, тип контактов: Штифт, Обжим, диапазон диаметра кабеля: 6 мм ... 10 мм

Цена:

Преимущества для Вас

  • Безопасное применение в полевых условиях благодаря высоким классам защиты
  • Разъемы для гибкой сборки на месте
  • Полная защита от ЭМВ для надежной передачи сигналов
  • Сокращение времени подключения при помощи системы быстрой фиксации SPEEDCON
  • Обжимной контакт: стойкая к температурам и вибрации подготовка
Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1619527
Упаковочная единица 1 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 76 (C-2-2017)
GTIN 4046356823289
Вес/шт. (без упаковки) 92,400 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь