Кабельный соединитель - CA-12F1N8A8504S - 1619454

Кабельный соединитель, прямой, экранирован.: есть, Крепление SPEEDCON, M23, Полюсов: 12, тип контактов: Розетка, Обжим, диапазон диаметра кабеля: 10 мм ... 14,5 мм

Цена:

Преимущества для Вас

  • Безопасное применение в полевых условиях благодаря высоким классам защиты
  • Разъемы для гибкой сборки на месте
  • Полная защита от ЭМВ для надежных соединений в промышленном окружении
  • Сокращение времени подключения при помощи системы быстрой фиксации SPEEDCON
  • Обжимной контакт: стойкая к температурам и вибрации подготовка
Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1619454
Упаковочная единица 1 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 102 (C-2-2017)
GTIN 4046356823937
Вес/шт. (без упаковки) 90,200 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь