Штекерный разъем, пластиковая заливка с обеих сторон - K-7E-M17 M9/2,0-D01/M17 F8 - 1619323

Штекерный разъем, пластиковая заливка с обеих сторон, длина: 2 м, цвет наружной оболочки: оранжевый RAL 2003

Цена:

Преимущества для Вас

  • Наш стандарт: прочный провод из полиуретана без галогенов
  • Просто и безопасно: 100 % электрически проверенных и готовых к использованию изделий
  • Исполнения с подготовленными с одной или двух сторон проводниками
  • Высокая гибкость: сборка и длина проводников на заказ

Коммерческие данные

Код заказа 1619323
Упаковочная единица 1 Шт
Минимальный объем заказа 2 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 225 (C-2-2017)
GTIN 4046356830638
Вес/шт. (без упаковки) 514,000 GRM