Кабельный соединитель - ST-08S1N8A8005 - 1619005

На рисунке показана 17-контактная модель изделия

Кабельный соединитель, прямой, Винтовой зажим, M17, полюсов: 8, тип контактов: Розетка, Обжим, экранирован.: есть, диапазон диаметра кабеля: 10 мм ... 12,5 мм

Цена:

Преимущества для Вас

  • Полная защита от ЭМВ для надежных соединений в промышленном окружении
  • Обжимной контакт: стойкая к температурам и вибрации подготовка
  • Гибкость применения: надежное подключение проводников различного диаметра
  • Залитые исполнения с подготовленными с одной или двух сторон проводниками

Коммерческие данные

Код заказа 1619005
Упаковочная единица 1 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 65 (C-2-2017)
GTIN 4046356813891
Вес/шт. (без упаковки) 59,500 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь