Проходная деталь - ST-3EP1N8ACK04S - 1618760

Проходная деталь, прямой, Крепление SPEEDCON, M17, полюсов: 3+PE, тип контактов: Штифт, Обжим, Плоское уплотнение, 4x Ø 3,2, экранирован.: есть, размер фланца: 25,75 мм x 25,75 мм, диапазон диаметра кабеля: 9 мм ... 11 мм

Цена:

Преимущества для Вас

  • Уменьшенный размер: идеальны для компактных устройств
  • Полная защита от ЭМВ для надежных соединений в промышленном окружении
  • Обжимной контакт: стойкая к температурам и вибрации подготовка
  • Гибкость применения: надежное подключение проводников различного диаметра
  • В зависимости от приложения для монтажа на передней и задней стенке

Коммерческие данные

Код заказа 1618760
Упаковочная единица 1 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 138 (C-2-2017)
GTIN 4046356817226
Вес/шт. (без упаковки) 44,200 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь