Переходные соединители - ST-6EP1N8A9K03S - 1618705

На рисунке показан 4-полюсный вариант

Переходные соединители, прямой, для стандартной блокировки и SPEEDCON, M17, полюсов: 6+PE, тип контактов: Штифт, Обжим, экранирован.: есть, диапазон диаметра кабеля: 5 мм ... 9,2 мм

Цена:

Преимущества для Вас

  • Уменьшенный размер: идеальны для компактных устройств
  • Полная защита от ЭМВ для надежных соединений в промышленном окружении
  • Обжимной контакт: стойкая к температурам и вибрации подготовка
  • Гибкость применения: надежное подключение проводников различного диаметра

Коммерческие данные

Код заказа 1618705
Упаковочная единица 1 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 137 (C-2-2017)
GTIN 4046356808071
Вес/шт. (без упаковки) 32,300 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь