Обжимной контакт - ST-10KS035 - 1618464

Изображение может отличаться в зависимости от области подключения

Обжимной контакт, с разворотом, диаметр контакта: 1 мм, диапазон обжима: 0,5 мм² ... 1 мм²

Цена:

Преимущества для Вас

  • Обжимной контакт: стойкая к температурам и вибрации подготовка
  • Крепление с высокой прочностью на разрыв
  • Низкое переходное сопротивление
  • Простой контроль производственного процесса

Коммерческие данные

Код заказа 1618464
Упаковочная единица 100 Шт
Минимальный объем заказа 100 Шт
GTIN 4055626053516
Вес/шт. (без упаковки) 0,220 GRM