Кабельный соединитель - SF-5ES1N8A8LB1S - 1618198

На рисунке показан вариант 4+3+PE

Кабельный соединитель, Крепление SPEEDCON, M23, полюсов: 5+PE, тип контактов: Розетка, Обжим, экранирован.: есть, диапазон диаметра кабеля: 15 мм ... 18 мм

Цена:

Преимущества для Вас

  • Полная защита от ЭМВ для надежных соединений в промышленном окружении
  • Обжимной контакт: стойкая к температурам и вибрации подготовка
  • Гибкость применения: надежное подключение проводников различного диаметра
  • Залитые исполнения с подготовленными с одной или двух сторон проводниками
Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1618198
Упаковочная единица 1 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 152 (C-2-2017)
GTIN 4046356584371
Вес/шт. (без упаковки) 99,980 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь