RC-12S2N8AQ3Q9 - 1618140

Нет доступных изображений

Ввод через заднюю стенку, соединительная часть с резьбой Pg13,5, прямой, экранирован.: есть, Винтовой зажим, M23, Полюсов: 12, тип контактов: Розетка, Обжим, Аксиальное уплотнительное кольцо, Центральное крепление, Толщина стенок, мин.: 0,8 мм, Толщина стенок, макс.: 6,5 мм, диапазон диаметра кабеля: 9,5 мм ... 10,5 мм

Цена:

Коммерческие данные

Код заказа 1618140
Упаковочная единица 12 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4046356878555
Вес/шт. (без упаковки) 109,900 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь