Аппаратн. соединитель, передняя стенка - SF-5EP1N8AAC00S - 1617904

На рисунке показана 8-контактная модель изделия (4+3+PE)

Аппаратн. соединитель, передняя стенка, угловой, поворотный, размер фланца, Винтовой зажим, M23, полюсов: 5+PE, тип контактов: Штифт, Обжим, Аксиальное уплотнительное кольцо, 4x Ø 3,2, экранирован.: есть, размер фланца: 28 мм x 28 мм, Совместим с ответными частями с накатанными гайками SPEEDCON или стандартными M23

Цена:

Коммерческие данные

Код заказа 1617904
Упаковочная единица 16 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4046356581059
Вес/шт. (без упаковки) 125,990 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь