Проходная деталь - ST-17P1N8ACK05S - 1617874

На рисунке показана 8-контактная модель изделия

Проходная деталь, Крепление SPEEDCON, M17, полюсов: 17, тип контактов: Штифт, Обжим, Плоское уплотнение, 4x Ø 3,2, экранирован.: есть, размер фланца: 25,75 мм x 25,75 мм, диапазон диаметра кабеля: 11 мм ... 12,7 мм

Цена:

Коммерческие данные

Код заказа 1617874
Упаковочная единица 30 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 167 (NTK-2012)
GTIN 4046356708876
Вес/шт. (без упаковки) 83,200 GRM