Переходные соединители - RC-17S1N129055 - 1617755

На рисунке показана 12-контактная модель изделия

Переходной соединитель, прямой, экранирован.: есть, Винтовой зажим, M23, Полюсов: 17, тип контактов: Розетка, Подключение пайкой, диапазон диаметра кабеля: 5,5 мм ... 6,5 мм

Цена:

Коммерческие данные

Код заказа 1617755
Упаковочная единица 20 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4046356569200
Вес/шт. (без упаковки) 96,760 GRM