RC-06S1N12R1R1 - 1617702

На рисунке показана 12-контактная модель изделия, с двойной защелкой для разгрузки от усилий натяжения

Кабельный соединитель, соединительная часть с резьбой Pg9, прямой, экранирован.: есть, Винтовой зажим, M23, Полюсов: 6, тип контактов: Розетка, Подключение пайкой, диапазон диаметра кабеля: 5,5 мм ... 6,5 мм

Цена:

Коммерческие данные

Код заказа 1617702
Упаковочная единица 20 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4046356621649
Вес/шт. (без упаковки) 87,940 GRM