Шинный системный соединитель - SACC-M12MRB-3SC SH PB - 1529933

Шинный системный соединитель, 3-полюсн., экранирован., Штекеры угловой M12, B-кодирование, Пружинные зажимы, материал накатанной гайки: латунь, никелированный, наружный диаметр кабеля 4 мм ... 8 мм

Цена:

Преимущества для Вас

  • Безопасное применение в полевых условиях благодаря высоким классам защиты
Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1529933
Упаковочная единица 1 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 275 (PC-2009)
GTIN 4017918982089
Вес/шт. (без упаковки) 43,000 GRM