Встраиваемый соединитель для шинной системы - SACCEC-M12FSD-4CON-M16/2,0-931 - 1528507

Встраиваемая розетка шинной системы, Ethernet, 4-полюсная, M12, экранированная, с механическим ключом D-типа, монтаж с передней части стенки / резьбовое крепление M16, позиционируемая, с кабелем шины длиной 2 м, 2 x 2 x 0,14 мм²

Цена:

Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1528507
Упаковочная единица 1 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 182 (PC-2007)
GTIN 4046356023436
Вес/шт. (без упаковки) 111,900 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь