Встраиваемый соединитель для шинной системы - SACCEC-M12FSB-2CON-M16/10-910 - 1525911

Встраиваемая розетка шинной системы, PROFIBUS, 2-полюсная, M12, экранированная, с механическим ключом B-типа, монтаж с передней части стенки / резьбовое крепление с M16, позиционируемая, с кабелем шины длиной 10 м, 2 x 0,25 мм²

Цена:

Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1525911
Упаковочная единица 1 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 17 (PC-2005)
GTIN 4046356022521
Вес/шт. (без упаковки) 622,000 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь