Встраиваемые разъемы - SACC-E-M12MS-5CON-SQ26/ 0,5 - 1525872

Встраиваемый разъем (вилка) для датчика / исполнительного элемента, 5 контактов, M12, с механическим ключом A-типа, монтаж с передней части стенки / монтаж с помощью прямоугольных фланцев, с гибким проводом 0,5 м (изоляция из ТРЕ), 5 x 0,34 мм²

Цена:

Краткий обзор

Технические данные

Загрузки

Коммерческие данные

Код заказа 1525872
Упаковочная единица 1 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 38 (PC-2009)
GTIN 4046356022507
Вес/шт. (без упаковки) 26,400 GRM