Встраиваемые разъемы - SACC-E-M12MS-4CON-SQ26/ 0,5 - 1525856

Встраиваемый разъем (вилка) для датчика / исполнительного элемента, 4 контакта, M12, с механическим ключом A-типа, монтаж с передней части стенки / монтаж с помощью прямоугольных фланцев, с гибким проводом 0,5 м (изоляция из ТРЕ), 4 x 0,34 мм²

Цена:

Краткий обзор

Технические данные

Загрузки

Коммерческие данные

Код заказа 1525856
Упаковочная единица 1 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 38 (PC-2009)
GTIN 4046356022484
Вес/шт. (без упаковки) 24,600 GRM