Встраиваемый соединитель для шинной системы - SACCEC-M12MSB-2CON-M16/0,5-910 - 1525555

Встраиваемый разъем (вилка) шинной системы, PROFIBUS, 2-полюсный, M12, экранированный, с механическим ключом B-типа, монтаж с передней части стенки / резьбовое крепление с M16, позиционируемый, с кабелем шины длиной 0,5 м, 2 x 0,25 мм²

Цена:

Преимущества для Вас

  • Подготовленные с проводниками различной стандартной длины для незамедлительного использования
  • Сборка и длина проводников на заказ
  • Оптимальная герметичность за счет заливки со стороны кабеля
  • Исполнения кабелей для всех распространенных типов сетей и полевых шин
  • Для высокой безопасности передачи: подсоединение экрана к корпусу при помощи опциональной ЭМС-гайки
Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1525555
Упаковочная единица 1 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 426 (C-2-2017)
GTIN 4046356022293
Вес/шт. (без упаковки) 55,000 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь