Встраиваемые разъемы - SACC-DSIV-M 8FS-3CON-L180-06 - 1524776

Встраиваемая гнездовая часть разъема для датчика / исполнительного элемента, 3 контакта, M8, монтаж с задней части стенки / винтовой монтаж с резьбой М8, защита от скручивания, с угловыми выводами под пайку, исполнение с выводами под пайку длиной 6 мм

Цена:

Преимущества для Вас

  • Обычные схемы расположения контактов и кодировки для передачи сигналов с унифицированной конструкцией

Коммерческие данные

Код заказа 1524776
Упаковочная единица 20 Шт
Страница каталога Стр. 230 (C-2-2013)
GTIN 4017918950101
Вес/шт. (без упаковки) 4,720 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь