Кабель для датчика / исполнительного элемента - SAC-3P-MS SH SCO/.../... - 1523706

Кабель для датчика / исполнительного элемента, 3-полюсн., различные типы кабелей, экранирован., Штекеры прямое M12 SPEEDCON, А-кодирование, к свободный конец, длина кабеля: На выбор (0,2 ... 40,0 м)

Цена:

Преимущества для Вас

  • Просто и безопасно: вставные компоненты, на 100 % прошедшие электрические испытания
  • Экономия времени благодаря установке при помощи устройства быстрой фиксации SPEEDCON
  • Гибкие решения – конфигурируемые изделия с кабелями различной длины и различного типа
  • Надежная передача сигналов – экран 360° в условиях повышенных электромагнитных нагрузок
Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1523706
Упаковочная единица 1 Шт
Минимальный объем заказа 25 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 42 (C-4-2013)
Вес/шт. (без упаковки) 0,000 GRM