Кабель для датчика / исполнительного элемента - SAC-8P-MR SCO/.../... - 1523654

Кабель для датчика / исполнительного элемента, 8-полюсн., различные типы кабелей, Штекеры угловой M12 SPEEDCON, А-кодирование, к свободный конец, длина кабеля: На выбор (0,2 ... 40,0 м)

Цена:

Преимущества для Вас

  • Просто и безопасно: вставные компоненты, на 100 % прошедшие электрические испытания
  • Экономия времени благодаря установке при помощи устройства быстрой фиксации SPEEDCON
  • Гибкие решения – конфигурируемые изделия с кабелями различной длины и различного типа
Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1523654
Упаковочная единица 1 Шт
Минимальный объем заказа 25 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 59 (C-4-2013)
Вес/шт. (без упаковки) 0,000 GRM