Кабель для датчика / исполнительного элемента - SAC-3P-MS-FS SCO/.../... - 1523544

Кабель для датчика / исполнительного элемента, 3-полюсн., различные типы кабелей, Штекеры прямое M12 SPEEDCON, А-кодирование, к Гнездо прямое M12 SPEEDCON, А-кодирование, длина кабеля: На выбор (0,2 ... 40,0 м)

Цена:

Преимущества для Вас

  • Просто и безопасно: вставные компоненты, на 100 % прошедшие электрические испытания
  • Экономия времени благодаря установке при помощи устройства быстрой фиксации SPEEDCON
  • Гибкие решения – конфигурируемые изделия с кабелями различной длины и различного типа
Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1523544
Упаковочная единица 1 Шт
Минимальный объем заказа 25 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 38 (C-4-2013)
Вес/шт. (без упаковки) 0,000 GRM