Соединитель для датчика/исполнительного устройства - SACC-MS-4QO-0,75-M SCO - 1521591

Соединитель для датчика/исполнительного устройства, Универсальный, 4-полюсн., Штекеры прямое M12 SPEEDCON, А-кодирование, Клеммы с ножевыми контактами, материал накатанной гайки: Цинк. литья под давлением, с никелевым покрытием, наружный диаметр кабеля 4 мм ... 8 мм

Цена:

Преимущества для Вас

  • Безопасное применение в полевых условиях благодаря высоким классам защиты
  • Гибкость: разъемы для сборки на месте
  • Экономия времени благодаря установке при помощи устройства быстрой фиксации SPEEDCON
  • Срезное клеммное соединение: инновационная и быстрая технология сборки без снятия изоляции с отдельных жил
Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1521591
Упаковочная единица 1 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 17 (C-2-2017)
GTIN 4017918953065
Вес/шт. (без упаковки) 14,800 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь