Встраиваемые разъемы - SACC-E-FSB-5CON-M16/0,5 SCO - 1520000

Встраиваемый гнездовой разъем полевой шины, INTERBUS/PROFIBUS, 5 контактов, M12 SPEEDCON, с механическим ключом типа В, фронтальный монтаж, резьбовая часть M16, с гибким кабелем TPE длиной 0,5 м, 5x 0,34 мм²

Цена:

Преимущества для Вас

  • Подготовленные с гибкими проводниками для незамедлительного использования
  • Сборка и длина проводников на заказ
  • Оптимальная герметичность за счет заливки со стороны гибких проводников
  • Любые распространенные схемы расположения контактов и кодировка для передачи сигналов, данных и питания с унифицированной конструкцией
  • Для высокой безопасности передачи: подсоединение экрана к корпусу при помощи опциональной ЭМС-гайки
  • Система быстрой фиксации SPEEDCON снижает время на кабельную разводку
Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1520000
Упаковочная единица 1 Шт
Страница каталога Стр. 34 (C-2-2017)
GTIN 4046356020091
Вес/шт. (без упаковки) 22,700 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь