Sensör/Aktüatör kablosu - SAC-5P-MR/ 1,5-PUR/FS SCO - 1519105

Sensör/Aktüatör kablosu, 5-kutup, PUR halojen içermez, siyah-gri RAL 7021, Fiş açılı M12 SPEEDCON, A-kodlu, açık Soket düz M12 SPEEDCON, A-kodlu, kablo uzunluğu: 1,5 m

Цена:

Преимущества для Вас

  • Просто и безопасно: вставные компоненты, на 100 % прошедшие электрические испытания
  • Экономия времени благодаря установке при помощи устройства быстрой фиксации SPEEDCON
  • Наш стандарт: прочный провод из полиуретана без галогенов
Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1519105
Упаковочная единица 1 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 52 (C-4-2013)
GTIN 4017918961480
Вес/шт. (без упаковки) 66,000 GRM